Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

ADR360

量产

低功耗、低噪声基准电压源,具有吸电流和源电流能力,2.048 VOUT

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 紧凑的TSOT封装
  • 低温度系数
    • A级:25 ppm/°C
    • B级:9 ppm/°C
    • H级:25 ppm/°C
  • 初始精度
    • A级:最大值:±6 mV(ADR360、ADR361和ADR363)
    • B级:最大值:±3 mV(ADR360、ADR361和ADR363)
  • 超低输出电压噪声:6.8 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
  • 低压差:300 mV
  • 低静态电流:190 μA(最大值)
  • 无需外部电容
  • 输出电流:+5 mA(源电流),-1 mA(吸电流)
  • 宽温度范围
    • −40°C至+125°C(A级、B级)
    • –40°C至+150°C(H级)
  • 通过汽车应用认证
    • −40°C至+150°C
      • ADR365WHUJZ-R7
    • −40°C至+125°C
      • ADR365WAUJZ-R7、ADR366WAUJZ-REEL7
ADR360
低功耗、低噪声基准电压源,具有吸电流和源电流能力,2.048 VOUT
ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366 Pin Configuration ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
线性稳压器 1
LT3040 推荐用于新设计 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADR360的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览