ADAV4601

过期

高级电视音频处理器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 用于高级电视音响的完全可编程28-bit音频处理器,在复位时可以加载缺省音频流
  • 实现ADI公司和第三方音频算法
  • 用于音/视频同步的可调节数字延迟线,高达200 ms的立体声延迟
  • 高性能24-bit ADC和DAC
    DAC通道上的94 dB DNR性能
    ADC通道上的95 dB DNR性能
  • 具有集成放大器的耳机输出
  • 高性能脉宽调制(PWM)数字输出
  • 快速I2C控制
  • 工作电源电压3.3 V(模拟)、1.8 V(数字核心)和3.3 V(数字接口)
  • 采用80引脚LQFP封装
  • 4路立体声同步数字I2S输入通道
  • 一个6通道采样速率转换器(SRC)和一个立体声SRC,支持5 kHz~50 kHz的输入采样速率
  • 一路立体声同步数字I2S输出
  • S/PDIF输出,具有S/PDIF输入多路复用能力
ADAV4601
高级电视音频处理器
ADAV4601 Functional Block Diagram ADAV4601 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAV4601的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览