AD9984A

量产

高性能10位显示器接口

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 10位模数转换器
  • 最大转换速率:170 MSPS
  • 低PLL时钟抖动(170 MSPS)
  • 自动增益匹配
  • 自动失调调整
  • 2:1 输入多路复用
  • 通过专用引脚或串行寄存器实现省电
  • 4:4:4、4:2:2和DDR输出格式模式
  • 可变输出驱动强度
  • 奇数/偶数场检测
  • 外部时钟输入
  • 再生Hsync输出
  • 可编程输出高阻抗控制
  • Hsyncs/Vsync计数器
  • 绿同步(SOG)脉冲滤波器
  • 无铅封装
AD9984A
高性能10位显示器接口
AD9984A Functional Block Diagram AD9984A Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9984A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览