产品
AD9978A
过期双通道、14位高清图像信号处理器,采用Precision Timing 内核
Viewing:
概述
|
|
AD9978A是一款高度集成的双通道CCD信号处理器,适合高速数码摄像机应用。每个通道均由带ADC转换功能的完整模拟前端组成,额定像素速率最高可达75 MHz。Precision Timing™内核允许对相关双采样器(CDS)和采样保持放大器(SHA)时钟进行调整;工作频率为75 MHz时,时钟分辨率为210 ps。AD9978A还配有一个范围缩小的低压差分信号(LVDS)接口,用于双通道数据输出。
每个模拟前端均内置黑电平箝位、CDS、VGA以及一个75 MHz、14位ADC。编程使用三线式串行接口。
AD9978A采用节省空间的6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−25°C至+85°C。
应用
- 数码摄像机
- 数码相机
- 数码复印机
- 多功能打印机
- 高速工业摄像机
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9978A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论