AD725
量产RGB 转NTSC/PAL编码器
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 复合视频输出:NTSC和PAL
- 色度和亮度(S-视频)输出
- 通过亮度陷波器端口消除串色伪像
- TTL 逻辑电平
- 集成延迟线和
自动调谐滤波器 - 驱动75 Ω反向端接负载
- 低功耗,+5 V电源供电
- 省电模式:小于1 µA
- 极低成本
AD725是一款极低成本通用RGB转NTSC/PAL编码器,可将红色、绿色和蓝色分量信号转换为符合NTSC或PAL标准的相应亮度(基带振幅)和色度(副载波振幅与相位)信号。同时,这两路输出在片内合并以提供复合视频输出。所有三路输出均可供独立使用,其电压为驱动75 Ω反向端接电缆所需的标准信号电平的两倍。
本产品可提供评估板,订购型号为:AD725-EB。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD725ARZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD725ARZ-R7 | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD725ARZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD725ARZ | ||
| AD725ARZ-R7 | ||
| AD725ARZ-RL | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD725ARZ | ||
| AD725ARZ-R7 | ||
| AD725ARZ-RL | ||
这是最新版本的数据手册