AD589
不推荐用于新设计双引脚IC 1.2 V基准电压源
- 产品模型
- 9
Viewing:
产品详情
- 其它1.2 V基准电压源的出色替代产品
- 宽工作电流范围:50 µA 至 5 mA
- 低功耗: 60 µW (总PD ,50 µA)
- 低温度系数:
10 ppm/°C (最大值, 0°C 至 70/°C (AD589M))
- 双引脚齐纳操作
- 低输出阻抗: 0.6 Ω
- 无需频率补偿
- 低成本
- 提供符合MIL-STD-883标准的版本
AD589是一款双引脚、低成本、温度补偿式带隙基准电压源,可以利用50 µA至5.0 mA的输入电流提供固定的1.23 V输出电压。
它的高度稳定性主要取决于片内器件的匹配和热跟踪特性。该器件将ADI的精密双极性处理工艺与薄膜技术相结合,能够以较低的成本实现出色的性能。
此外,有源电路产生的输出阻抗也比典型的低温度系数齐纳二极管低10倍。利用这一特性,该器件无需外部器件便可工作,并在不同负载条件下保持全部精度。
AD589提供七种型号。AD589J/K/L/M级的额定工作温度范围为0°C至+70°C,AD589S/T/U级则为-55°C至+125°C。所有等级产品均提供金属帽壳(H-02A)封装。AD589J还提供8引脚SOIC封装。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD589JH | 2-Lead TO-51 | ||
AD589JRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD589JRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD589KH | 2-Lead TO-51 | ||
AD589MH | 2-Lead TO-51 | ||
AD589SH | 2-Lead TO-51 | ||
AD589SH/883B | 2-Lead TO-51 | ||
AD589TH | 2-Lead TO-51 | ||
AD589TH/883B | 2-Lead TO-51 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD589JH | 量产 | |
AD589KH | 量产 | |
AD589MH | 量产 | |
AD589SH | 量产 | |
AD589SH/883B | 量产 | |
AD589TH | 量产 | |
AD589TH/883B | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD589JH | 量产 | |
AD589JRZ | 量产 | |
AD589JRZ-REEL | 量产 | |
AD589KH | 量产 | |
AD589MH | 量产 | |
AD589SH | 量产 | |
AD589SH/883B | 量产 | |
AD589TH | 量产 | |
AD589TH/883B | 量产 | |
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD589JRZ | 量产 | |
AD589JRZ-REEL | 量产 | |
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD589SH/883B | 量产 | |
AD589TH/883B | 量产 | |
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
AD589SH/883B | 量产 | |
AD589TH/883B | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADR512 | 量产 | 1.2 V精密、低噪声、分流基准电压源 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD589的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论