eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD587

量产

高精度10 V基准电压源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 激光调整高精度
    10.000 V ± 5 mV (U级)
  • 经过调整的温度系数
    5 ppm/°C (最大值,U级)
  • 降噪能力
  • 低静态电流:4 mA(最大值)
  • 输出调整能力
  • 提供符合MIL-STD-883标准的版本

AD587
高精度10 V基准电压源
AD587 Functional Block Diagram AD587 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD587的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览