Добавить в Мастер Структурных Схем

ADG726:  Differential 16-Channel, 3.5 Ω 1.8 V to 5.5 V, ±2.5 V, Analog Multiplexer

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADG726/ADG732 are monolithic CMOS 32 channel/dual 16 channel analog multiplexers. The ADG732 switches one of thirty-two inputs (S1-S32) to a common output, D, as determined by the 5-bit binary address lines A0, A1, A2, A3 and A4. The ADG726 switches one of sixteen inputs asdetermined by the four bit binary address lines, A0, A1, A2 and A3.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 1.8 V to 5.5 V Single Supply
  • 4 O On Resistance
  • 0.5 O On Resistance Flatness
  • 48-Lead TQFP or 48-Lead 7 mm ´ 7 mm CSP Packages
  • For Functionally Equivalent Devices
    with Serial Interface See ADG725/ADG731
  • ±2.5 V Dual-Supply Operation
  • 30 ns Switching Times
  • Single 32-to-1 Channel Multiplexer
  • Dual/Differential 16-to-1
    Channel Multiplexer
  • TTL/CMOS Compatible Inputs
  • Rail-to-Rail Operation

Functional Block Diagram for ADG726

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG726/ADG732: 16 Channel, Serially Controlled 3.5 Ohm 1.8V to 5.5V, ±2.5V, Analog Multiplexer Data Sheet (Rev 0, 07/2002) (pdf, 256 kB) Технические описания PDF
AN-1024: How to Calculate the Settling Time and Sampling Rate of a Multiplexer  (pdf, 210 kB) Статьи по применению PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
Технические статьи HTML
CMOS Switches Offer High Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
Технические статьи PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
Технические статьи HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
Технические статьи HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide  (pdf, 1462 kB) Product Selection Guide PDF
Multiplexer Parametric Search Product Selection Guide HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть