Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADG659:  3V/5V ± 5V CMOS 4/8 Channel Analog Multiplexers

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADG658 and ADG659 are low voltage, CMOS analog multiplexers comprising eight single channels and four differential channels respectively. The ADG659 switches one of four differential inputs to a common differential output as determined by the 2-bit binary address lines A0, A1. An EN input on the device is used to enable or disable the device. When disabled all channels are switched off.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • ±2 V to ±6 V Dual Supply
  • +2 V to +12 V Single Supply
  • Automotive Temperature Range -40°C to +125°
  • <1 nA Leakage Currents
  • 50 O On Resistance
  • Rail - to - Rail Switching Operating
  • Single 8 - to - 1 Multiplexer ADG658
  • Differential 4 - to- 1 Multiplexer
    ADG659
  • 16 - Lead Chip Scale / TSSOP
    Packages
  • Typical Power Consumption
    (< O.1 µ W)
  • TTL/CMOS - Compatible Inputs

Functional Block Diagram for ADG659

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG658/ADG659: +3 V/+5 V/±5 V CMOS 4- and 8-Channel Analog Multiplexers Data Sheet  (Rev B, 02/2009) (pdf, 629 kB) Технические описания PDF
AN-1024: How to Calculate the Settling Time and Sampling Rate of a Multiplexer  (pdf, 210 kB) Статьи по применению PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
Технические статьи HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
Технические статьи PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
Технические статьи HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
Технические статьи HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
Multiplexer Parametric Search Product Selection Guide HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG659 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADG659 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADG659WYRUZ-REEL7 Статус: Prodn TSSOP 4.4 MM 16 Ind Reel, 1000 - $ 1,89 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADG659YCPZ Статус: Prodn 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 Ind Tray, 490 $ 2,01 $ 1,65 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADG659YCPZ-REEL7 Статус: Prodn 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 Ind Reel, 1500 $ 0,00 $ 1,65 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADG659YRQ Статус: Prodn 16 ld QSOP 16 Ind Tube, 98 $ 2,31 $ 1,90 N  Используемые материалы PCN Купить
ADG659YRQ-REEL Статус: Prodn 16 ld QSOP 16 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 1,90 N  Используемые материалы PCN Купить
ADG659YRQ-REEL7 Статус: Prodn 16 ld QSOP 16 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,90 N  Используемые материалы PCN Купить
ADG659YRQZ Статус: Prodn 16 ld QSOP 16 Ind Tube, 98 $ 2,01 $ 1,65 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADG659YRU Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Tube, 96 $ 2,31 $ 1,90 N  Используемые материалы PCN Купить
ADG659YRUZ Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Tube, 96 $ 2,01 $ 1,65 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADG659YRUZ-REEL7 Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Reel, 1000 - $ 1,65 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть