Информация о продукте

Статус продукта:Производство


NEW DESIGNS consider ADG1207

The ADG507A is a CMOS monolithic analog multiplexer with dual 8 channels. The ADG507A switches one of eight differential inputs to a common differential output, depending on the state of three binary addresses and an enable input. It has TTL and 5 V CMOS logic compatible digital inputs.

The ADG507A is designed on an enhanced LC2MOS process, which gives an increased signal capability of VSS to VDD and enables operation over a wide range of supply voltages. The devices can operate comfortably anywhere in the 10.8 V to 16.5 V single or dual supply range. This multiplexer also features high switching speeds and low RON.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 44 V Supply Maximum Ratings
  • VSS to VDD Analog Signal Range
  • Single/Dual Supply Specifications
  • Wide Supply Range (10.8 V to 16.5 V)
  • Extended Plastic Temperature Range
    -40°C to +85°C
  • Low Power Dissipation (28 µW max)
  • Low Leakage (20 pA typ)
  • Superior Alternative to DG506A/HI-506
  • 28-Lead DIP/SOIC/PLCC/LCCC/TSSOP Packages

Functional Block Diagram for ADG507A

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG506A/ADG507A: CMOS 8-/16-Channel Analog Multiplexers Data Sheet  (Rev C, 07/1998) (pdf, 137 kB) Технические описания PDF
AN-1024: How to Calculate the Settling Time and Sampling Rate of a Multiplexer  (pdf, 210 kB) Статьи по применению PDF
AN-250: 0: Bandwidth, OFF Isolation and Crosstalk Performance of the AD5XXA Multiplexer Series  (pdf, 681 kB) Статьи по применению PDF
AN-249: Over Voltage Protection for the ADG5XXA Multiplexer Series  (pdf, 229 kB) Статьи по применению PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
Технические статьи HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
Технические статьи PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
Технические статьи HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
Технические статьи HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
Multiplexer Parametric Search Product Selection Guide HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADG507A Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADG507ABCHIPS Статус: Prodn CHIPS OR DIE 0 Comm. Tray, 130 $ 7,69 $ 7,69 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
ADG507AKNZ Статус: Prodn 28 ld PDIP 28 Comm. Tube, 13 $ 6,62 $ 5,64 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADG507AKP Статус: Prodn PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 Comm. Tube, 39 $ 8,61 $ 7,32 N  Используемые материалы PCN Купить
ADG507AKPZ Статус: Prodn PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 Comm. Tube, 39 $ 7,45 $ 6,34 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
ADG507AKR Статус: Prodn 28 ld SOIC - Wide 28 Comm. Tube, 27 $ 7,43 $ 6,32 N  Используемые материалы PCN Купить
ADG507AKR-REEL7 Статус: Prodn 28 ld SOIC - Wide 28 Comm. Reel, 400 $ 0,00 $ 6,32 N  Используемые материалы PCN Купить
ADG507AKRU Статус: Prodn 28 ld TSSOP 28 Comm. Tube, 50 $ 9,72 $ 7,91 N  Используемые материалы PCN Купить
ADG507AKRUZ Статус: Prodn 28 ld TSSOP 28 Comm. Tube, 50 $ 8,42 $ 6,84 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADG507AKRUZ-REEL Статус: Prodn TSSOP 4.4 MM 28 Comm. Reel, 2500 - - Y  Используемые материалы PCN Купить
ADG507AKRUZ-REEL7 Статус: Prodn TSSOP 4.4 MM 28 Comm. Reel, 1000 - - Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADG507AKRZ Статус: Prodn 28 ld SOIC - Wide 28 Comm. Tube, 27 $ 6,76 $ 5,74 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADG507AKRZ-REEL Статус: Prodn 28 ld SOIC - Wide 28 Comm. Reel, 1000 $ 0,00 $ 5,74 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADG507AKRZ-REEL7 Статус: Prodn 28 ld SOIC - Wide 28 Comm. Reel, 400 $ 6,76 $ 5,74 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADG507ATCHIPS Статус: Prodn CHIPS OR DIE 0 Comm. Tray, 130 $ 9,67 $ 9,67 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть