Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADG1407:  10 Ω RON, 8-Channel ±15 V/+12 V/±5 V iCMOS® Multiplexer

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADG1406 and ADG1407 are monolithic iCMOS® analog multiplexers comprising 16 single channels and eight differential channels, respectively. The ADG1406 switches one of 16 inputs to a common output, as determined by the 4-bit binary address lines (A0, A1, A2, and A3). The ADG1407 switches one of eight differential inputs to a common differential output, as determined by the 3-bit binary address lines (A0, A1, and A2). An EN input on both devices enables or disables the device. When disabled, all channels switch off. When on, each channel conducts equally well in both directions and has an input signal range that extends to the supplies.

The iCMOS (industrial CMOS) modular manufacturing process combines high voltage CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) and bipolar technologies. It enables the development of a wide range of high performance analog ICs capable of 33 V operation in a footprint that no other generation of high voltage parts has been able to achieve. Unlike analog ICs using conventional CMOS processes, iCMOS components can tolerate high supply voltages while providing increased perfor-mance, dramatically lower power consumption, and reduced package size.

The ultralow on resistance and on-resistance flatness of these switches make them ideal solutions for data acquisition and gain switching applications where low distortion is critical. iCMOS construction ensures ultralow power dissipation, making the parts ideally suited for portable and battery-powered instruments.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 9.5 Ω on resistance @ 25°C
  • Up to 300 mA of continuous current
  • Fully specified at ±15 V/+12 V/±5 V
  • 3 V logic-compatible inputs
  • Rail-to-rail operation
  • Break-before-make switching action
  • 28-lead TSSOP and 32-lead, 5 mm × 5 mm LFCSP_VQ

Functional Block Diagram for ADG1407

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG1406/ADG1407: 9.5 Ω RON, 16-Channel, Differential 8-Channel, ±15 V/+12 V/±5 V iCMOS Multiplexers Data Sheet (Rev A, 03/2009) (pdf, 489 kB) Технические описания PDF
AN-1024: How to Calculate the Settling Time and Sampling Rate of a Multiplexer  (pdf, 210 kB) Статьи по применению PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADG1407 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть