Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADG841:  0.28 Ω CMOS 1.65 V to 3.6 V Single SPST Switches in SC70 Closed for a Logic 1 Input

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADG841 and ADG842 are low voltage CMOS devices containing a single-pole, single-throw (SPST) switch. The ADG841 is closed for a Logic 1 input and the ADG842 is open for a Logic 1 input. The devices offer ultralow on resistance of less than 0.48 Ω over the full temperature range. The ADG841/ ADG842 are fully specified for 3.3 V, 2.5 V, and 1.8 V supply operation.

Each switch conducts equally well in both directions when on, and has an input signal range that extends to the supplies. The ADG841/ADG842 exhibit break-before-make switching action.

The ADG841/ADG842 are available in a 6-lead SC70 package.

Applications
  • Handsets
  • PDAs
  • MP3 Players
  • Power Routing
  • Battery-powered Systems
  • Communication Systems
  • Modems
  • PCMCIA Cards
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Ultralow on Resistance
      0.28 Ω Typical
      0.48 Ω max at 125°C
    • Excellent Audio Performance, Ultralow Distortion
      0.025 Ω Typical
      0.052 Ω max RON Flatness
    • 1.65 V to 3.6 V Single Supply
    • 1.65 V to 3.6 V Single Supply
    • High Current Carrying Capability
      300 mA Continuous Current
      500 mA Peak Current
    • Automotive Temperature Range: –40°C to +125°C
    • Rail-to-rail Operation
    • Typical Power Consumption (<0.01 μW)

    Functional Block Diagram for ADG841

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADG841 Known Good Die Data Sheet (Rev 0, 11/2011) (pdf, 210 kB) Технические описания PDF
    ADG841/ADG842: 0.28 Ω CMOS 1.65 V to 3.6 V Single SPST Switches in SC70 Data Sheet (Rev 0, 05/2005) (pdf, 546 kB) Технические описания PDF
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADG841 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADG841 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть