Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADG444 is a monolithic CMOS device comprising four independently selectable switches. It is designed on an enhanced LC2MOS process which provides low power dissipation yet gives high switching speed and low on resistance.

The ADG444 switches are turned on with a logic low on the appropriate control input. Each switch conducts equally well in both directions when ON and each has an input signal range that extends to the supplies. All switches exhibit break-before-make switching action for use in multiplexer applications. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 44 V Supply Maximum Ratings
  • VSS to VDD Analog Signal Range
  • Low On-Resistance (< 70 O)
  • Low ΔRON ( 9 Ω max)
  • Low RON Match ( 3 Ω max)
  • Low Power Dissipation
  • Fast Switching Times
    ton < 110 ns
    toff < 60 ns
  • Low Leakage Current (3 nA max)
  • Low Charge Injection (6 pC max)
  • Break-Before-Make Switching Action
  • Latch Up Proof "A" grade options

Functional Block Diagram for ADG444

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG441/ADG442/ADG444: LC2MOS Quad SPST Switches Data Sheet (Rev A, 05/2005) (pdf, 388 kB) Технические описания PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
Технические статьи HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
Технические статьи PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
Технические статьи HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
Технические статьи HTML
Winning the Battle Against Latchup in CMOS Analog Switches
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 5, October, 2001)
Журнал Analog Dialogue HTML
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG444 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADG444 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADG444ABR Статус: Завершение продаж 16 ld SOIC 16 Ind Tube, 48 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PCN/ PDN Контакты
ADG444ABR-REEL Статус: Завершение продаж 16 ld SOIC 16 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PCN/ PDN Контакты
ADG444ABRZ Статус: Завершение продаж 16 ld SOIC 16 Ind Tube, 48 $ 0,00 $ 0,00 Y  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
ADG444ABRZ-REEL Статус: Завершение продаж 16 ld SOIC 16 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 0,00 Y  Используемые материалы PCN/ PDN Контакты
ADG444BNZ Статус: Prodn 16 ld PDIP 16 Ind Tube, 25 $ 1,05 $ 0,80 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADG444BR Статус: Prodn 16 ld SOIC 16 Ind Tube, 48 $ 1,16 $ 0,88 N  Используемые материалы PCN Купить
ADG444BR-REEL Статус: Контакты 16 ld SOIC 16 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PCN Контакты
ADG444BRZ Статус: Prodn 16 ld SOIC 16 Ind Tube, 48 $ 1,00 $ 0,76 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADG444BRZ-REEL Статус: Prodn 16 ld SOIC 16 Ind Reel, 2500 $ 1,00 $ 0,76 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть