Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения:
  • ADG1212 Low Capacitance, Low Charge Injection, ±15 V/+12 V iCMOS Quad SPST Switch
  • ADG5212 High Voltage Latch-Up Proof, Quad SPST Switches

The ADG212A is a monolithic CMOS devices comprising four independently selectable switches. They are designed on an enhanced LC2MOS process which gives an increased signal handling capability of ±15 V. These switches also feature high switching speeds and low RON.

The ADG212A switches are turned on with a logic high on the appropriate control input. Each switch conducts equally well in both directions when ON and each has an input signal range that extends to the supplies. All switches exhibit break-before-make switching action for use in multiplexer applications. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 44 V Supply Maximum Ratings
  • ± 15 V Analog Signal Range
  • Low On-Resistance (115 O max)
  • Low Leakage (0.5 nA typ)
  • Break-Before-Make Switching Action
  • Single Supply Operation Possible
  • Extended Plastic Temperature Range
    (-40°C to +85°C)
  • TTL/CMOS Compatible
  • Superior Second Source for DG212
  • 16-Lead DIP/SOIC and 20-Lead
    PLCC Packages

Functional Block Diagram for ADG212A

Подобная продукция

  • Consider ADG1212 for lower charge injection (-0.3pC), lower leakage (0.02nA) and smaller packages
  • Consider ADG5212 for guaranteed latch up proof, lower charge injection(0.07pC), smaller packages and up to +/-22V,+40V operation

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG211A/ADG212A: LC2MOS Quad SPST Switches Data Sheet (Rev C, 10/2012) (pdf, 277 kB) Технические описания PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
Технические статьи HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
Технические статьи PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
Технические статьи HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
Технические статьи HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
Switch Parametric Search Product Selection Guide HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADG212A Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть