Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADG1633:  4.5 Ω RON, Triple/Quad SPDT ±5 V, +12 V, +5 V, and +3.3 V Switches

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADG1633 and ADG1634 are monolithic industrial CMOS (iCMOS®) analog switches comprising three independently selectable single-pole, double-throw (SPDT) switches and four independently selectable SPDT switches, respectively.

All channels exhibit break-before-make switching action that prevents momentary shorting when switching channels. An span style="text-decoration: overline;">EN input on the ADG1633 (LFCSP and TSSOP packages) and ADG1634 (LFCSP package only) is used to enable or disable the devices. When disabled, all channels are switched off.

The ultralow on resistance and on-resistance flatness of these switches make them ideal solutions for data acquisition and gain switching applications, where low distortion is critical. iCMOS construction ensures ultralow power dissipation, making the parts ideally suited for portable and battery-powered instruments.


Applications
  • Communication systems
  • Medical systems
  • Audio signal routing
  • Video signal routing
  • Automatic test equipment
  • Data acquisition systems
  • Battery-powered systems
  • Sample-and-hold systems
  • Relay replacement
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • 4.5 Ω typical on resistance
    • 1 Ω on-resistance flatness
    • Up to 206 mA continuous current
    • ±3.3 V to ±8 V dual-supply operation
    • 3.3 V to 16 V single-supply operation
    • No VL supply required
    • 3 V logic-compatible inputs
    • Rail-to-rail operation
    • ADG1633: 16-lead TSSOP and 16-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP
    • ADG1634: 20-lead TSSOP and 20-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP

    Functional Block Diagram for ADG1633

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADG1633/ADG1634: 4.5 Ω RON, Triple/Quad SPDT ±5 V, +12 V, +5 V, and +3.3 V Switches Data Sheet (Rev 0, 08/2009) (pdf, 533 kB) Технические описания PDF
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть