Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8335:  Четырехканальный, малошумящий, недорогой усилитель с переменным коэффициентом усиления

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8335 - это четырехканальная микросхема усилителя с переменным коэффициентом усиления (variable gain amplifier, VGA), которая также содержит малошумящий предварительный усилитель и предназначена для задач с повышенными требованиями к стоимости и потребляемой мощности. Каждый канал обладает диапазоном регулировки усиления 48 дБ, полностью дифференциальными сигнальными каскадами, активной схемой согласования предварительного усилителя по входу и выбираемым пользователем максимальным коэффициентом усиления (46 дБ или 38 дБ). Каждый канал имеет отдельный интерфейс управления.

Предварительный усилитель обеспечивает преобразование несимметричного сигнала в дифференциальный с коэффициентом усиления ×8 (18.06 дБ) и работает с входными сигналами, имеющими полный размах напряжения менее 625 мВ. Шум предварительного усилителя составляет 1.2 нВ/√Гц, а полный приведенный ко входу шум комбинации предварительного усилителя и усилителя с переменнным коэффициентом усиления составляет 1.3 нВ/√Гц при максимальном коэффициенте усиления.

При полосе шума 20 МГц (частота Найквиста для АЦП с быстродействием 40 МГц) входное отношение сигнал-шум составляет 92 дБ. Вывод HLxx обеспечивает оптимизацию выходного отношения сигнал-шум для 10-разрядных и 12-разрядных АЦП с полным размахом входного напряжения 1 В или 2 В.

Каналы 1 и 2 активируются при помощи вывода EN12, а каналы 3 и 4 - при помощи вывода EN34. В задачах, где требуется только функция усилителя с переменным коэффициентом усиления, питание предварительных усилителей можно отключить, существенно сократив при этом потребляемую мощность.

AD8335 выпускается в 64-выводном корпусе LFCSP (lead lead frame chip scale package) с габаритами 9 мм × 9 мм и работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Медицинские системы визуальной диагностики (ультразвуковая диагностика, гамма-камеры)
  • Эхолокаторы
  • Контрольно-испытательная аппаратура
  • Прецизионные, стабильные широкополосные схемы регулировки усиления
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Малошумящий предварительный усилитель (PrA)
    • Шумовое напряжение = 1.3 нВ/√Гц, тип.
    • Шумовой ток = 2.4 пА/√Гц, тип.
    • Коэффициент шума = 7 дБ (RS = RIN = 50 Ом)
    • Несимметричный вход; VIN = 625 мВ (полный размах, макс.)
    • Активная цепь согласования по входу
    • Входное отношение сигнал-шум (ширина полосы шума = 20 МГц) = 92 дБ
    • Усилитель с переменным коэффициентом усиления (VGA)
      Дифференциальный выход
      VOUT = 5 В (полный размах, макс.), RL = 500 Ом (дифф.)
    • Диапазон коэффициента усиления (шаг регулировки 8 дБ)
      от −10 дБ до +38 дБ — режим малого усиления
      от −2 дБ до +46 дБ — режим высокого усиления
    • Точная регулировка усиления с линейной в дБ характеристикой
    • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

    Функциональная блок-схема AD8335

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8335: Quad Low Noise, Low Cost Variable Gain Amplifier Data Sheet  (Rev B, 02/2012) (pdf, 702 kB) Технические описания PDF
    Low Power Continuous Wave (CW) Doppler for Portable Ultrasound Systems Технические статьи HTML
    Temperature monitor measures three thermal zones
    by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
    Технические статьи HTML
    How Ultrasound System Considerations Influence Front-End Component Choice
    by Eberhard Brunner, Analog Devices, Inc.
    (Analog Dialogue Vol. 36, May-July 2002)
    Технические статьи HTML
    Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) Product Selection Guide PDF
    ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
    (analogZone September 1, 2003)
    Обзоры продукции HTM
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    Обзор PDF
    Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQs/RAQs HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8335 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    AD8335 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD8335-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 294,19 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть