Добавить к Мастеру создания структурных схем

SMP18:  Fast Acquisition Octal Sample-and-Hold with Multiplexed Input

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The SMP18 is a monolithic octal sample-and-hold; it has eight internal buffer amplifiers, input multiplexer, and internal hold capacitors. It is manufactured in an advanced oxide isolated CMOS technology to obtain high accuracy, low droop rate, and fast acquisition time. The SMP18 has a typical linearity error of only 0.01% and can accurately acquire a 10-bit input signal to ±1/2 LSB in less than 2.5 microseconds. The SMP18's output swing includes the negative supply in both single and dual supply operation.

The SMP18 was specifically designed for systems that use a calibration cycle to adjust a multiple of system parameters. The low cost and high level of integration make the SMP18 ideal for calibration requirements that have previously required an ASIC, or high cost multiple D/A converters.

The SMP18 is also ideally suited for a wide variety of sample-and- hold applications including amplifier offset or VCA gain adjustments. One or more SMP18s can be used with single or multiple DACs to provide multiple set points within a system.

The SMP18 offers significant cost and size reduction over discrete designs. It is available in a 16-pin plastic DIP, a narrow body SO-16 surface-mount SOIC package or the thin TSSOP-16 package. The SMP18 is a higher speed direct replacement for the SMP08.

Functional Block Diagram for SMP18

SMP18 Diagram
Functional Block Diagram for SMP18

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
SMP18: Octal Sample-and-Hold with Multiplexed Input Data Sheet  (Rev D, 10/1996) (pdf, 269 kB) Технические описания PDF
AN-270: 0: Applying IC Sample-Hold Amplifiers  (pdf, 741 kB) Статьи по применению PDF
AN-204: 04: Applications of the SMP04 and the SMP08/18 Quad and Octal Sample-and-Hold Amplifiers  (pdf, 945 kB) Статьи по применению PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть