Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The SMP04 is a monolithic quad sample-and-hold; it has four internal precision buffer amplifiers and internal hold capacitors. It is manufactured in ADI's advanced oxide isolated CMOS technology to obtain high accuracy, low droop rate and fast acquisition time required by data acquisition and signal processing systems. The device can acquire an 8-bit input signal to ±1/2 LSB in less than seven microseconds. The SMP04 can operate from single or dual power supplies with TTL/CMOS logic compatibility. Its output swing includes the negative supply.

The SMP04 is ideally suited for a wide variety of sample-and- hold applications including amplifier offset or VCA gain adjustments. One or more can be used with a single or multiple DACs to provide multiple setpoints within a system.

The SMP04 offers significant cost and size reduction over lent module or discrete designs. It is available in a 16-pin hermetic or plastic DIP and surface mount SOIC packages. It is specified the extended industrial temperature range of 0°C to +85°C.

Functional Block Diagram for SMP04

SMP04 Diagram
Functional Block Diagram for SMP04

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
SMP04: CMOS Quad Sample-and-Hold Amplifier Data Sheet  (Rev D, 06/1998) (pdf, 277 kB) Технические описания PDF
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls  (pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For.
Статьи по применению PDF
AN-270: 0: Applying IC Sample-Hold Amplifiers  (pdf, 741 kB) Статьи по применению PDF
AN-204: 04: Applications of the SMP04 and the SMP08/18 Quad and Octal Sample-and-Hold Amplifiers  (pdf, 945 kB) Статьи по применению PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

SMP04 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть