Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD684:  Monolithic Quad Sample-and-hold Amplifier (SHA)

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD684 is a monolithic quad sample-and-hold amplifier (SHA). It features four complete sampling channels, each controlled by an independent hold command. Each SHA is complete with an internal hold capacitor. The high accuracy SHA channels are self-contained and require no external components or adjustments. The AD684 is manufactured on a BiMOS process which provides a merger of high performance bipolar circuitry and low power CMOS logic.

The AD684 is ideal for high performance, multichannel data acquisition systems. Each SHA channel can acquire a signal in less than 1 µs and retain the held value with a droop rate of less than 0.01 µV/µs. Excellent linearity and ac performance make the AD684 an ideal front end for high speed 12- and 14-bit ADCs.

The AD684 has a self-correcting architecture that minimizes hold mode errors and insures accuracy over temperature. Each channel of the AD684 is capable of sourcing 5 mA and incorporates output short circuit protection.

The AD684 is specified for three temperature ranges. The J grade device is specified for operation from 0 to +70°C, the A grade from -40°C to +85°C and the S grade from -55°C to +125°C.

Functional Block Diagram for AD684

AD684 Diagram
Functional Block Diagram for AD684

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD684: Four-Channel Sample-and-Hold Amplifier Data Sheet (Rev A, 08/1991) (pdf, 362 kB) Технические описания PDF
AN-270: 0: Applying IC Sample-Hold Amplifiers  (pdf, 741 kB) Статьи по применению PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD684 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть