Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8270:  Прецизионный двухканальный дифференциальный усилитель

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8270 — это двухканальный усилитель с малым уровнем искажений и встроенной системой регулирования коэффициента усиления. Без внешних компонентов устройство может быть сконфигурировано как высокопроизводительный дифференциальный усилитель с коэффициентом усиления ½, 1 или 2. Он так же может быть сконфигурирован в более чем 40 различных одноканальных конфигураций с коэффициентом усиления от -2 до +3.

AD8270 — первый дифференциальный усилитель в маленьком LFCSP корпусе с размерами 4мм × 4 мм. Для него требуется столько же места, сколько и для обычного одноканального дифференциального усилителя. Уменьшенный корпус позволяет вдвое увеличить плотность каналов и уменьшить себестоимость каждого канала, и всё это без потери производительности.

AD8270 может питаться как от одного, так и от двух источников питания и потребляет максимальный ток 2,5 мА для каждого усилителя. AD8270 рассчитан на работу при температурах промышленного диапазона (от −40° C до +85° C) и является полностью RoHS-совместимым.

Применение

  • Составные части измерительных усилителей
  • Преобразователи уровня
  • Оборудование автоматического тестирования
  • Высокопроизводительное аудио
  • Sin/Cos кодирующие устройства
  • Data Sheet, Rev. 0, 1/08

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Не требует внешних резисторов
      Дифференциальный усилитель: КУ 0.5, 1 или 2
      Однополярный усилитель: более 40 значений КУ
      Возможность установить опорное напряжение на середину между напряжениями источников питания
    • Хорошо приспособлен для работы с переменным током
      Полоса пропускания 15 МГц
      Скорость нарастания выходного напряжения 30 В/μс
    • Высокая точность при работе с постоянным током
      максимальная ошибка усиления 0.08%
      Максимальный температурный дрейф КУ 10 ppm/°C
      Минимальный CMRR (G = 2) 80 дБ
    • Два канала в компактном корпусе LFCSP 4 мм × 4 мм
    • Ток питания: 2.5 mA на канал
    • Диапазон напряжений питания: от ±2.5 В до ±18 В

    Функциональная блок-схема AD8270

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8270: Precision, Dual-Channel Difference Amplifier Data Sheet (Rev 0, 02/2008) (pdf, 593 kB) Технические описания PDF
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    Технические статьи HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    AD8270 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть