Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8250:  Инструментальный усилитель iCMOS® с программируемым коэффициентом усиления G = 1, 2, 5, 10, полоса 10 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8250 – это инструментальный усилитель с цифровым управлением коэффициентом усиления, который имеет входной импеданс на уровне ГОм, низкий выходной шум и низкие искажения. Благодаря комбинации этих характеристик компонент подходит для усиления сигналов датчиков и интерфейса с аналого-цифровыми преобразователями (АЦП) с высокой частотой дискретизации. Он обладает широкой полосой (10 МГц), низким уровнем полных гармонических искажений (THD = −110 дБ) и коротким временем установления (615 нс макс., в пределах погрешности 0.001%). Значения дрейфа напряжения смещения и коэффициента усиления гарантированно не превышают 1.7 мкВ/°C и 10 ppm/°C, соответственно, при G = 10. Помимо широкого диапазона входных синфазных напряжений компонент также обеспечивает высокий коэффициент ослабления синфазного сигнала: 80 дБ при G = 1 в полосе от нуля до 50 кГц. Комбинация высокой точности в статическом режиме и высокого быстродействия делает AD8250 превосходным кандидатом для систем сбора данных. Этот монолитный продукт упрощает проектирование и изготовление систем, одновременно обеспечивая повышенную точность измерения благодаря жесткому согласованию параметров внутренних резисторов и усилителей.

Пользовательский интерфейс AD8250 представляет собой параллельный порт, позволяющий задавать коэффициент усиления одним из двух способов (см. рис. 1 технического описания). Первый способ заключается в пересылке двух разрядного слова по шине с внутренней регистрацией данных по входному сигналу WR. Второй способ заключается в применении “прозрачного” режима, когда коэффициент усиления непосредственно определяется текущим состоянием логических сигналов на входах порта данных.

AD8250 выпускается в 10-выводном корпусе MSOP и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C, что делает его превосходным решением для задач, в которых важными критериями являются габариты и плотность размещения компонентов.

Области применения

  • Системы сбора данных
  • Биомедицинский анализ
  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Маленький корпус: 10-выводный MSOP
    • Программируемые коэффициенты усиления: 1, 2, 5, 10
    • Задание коэффициента усиления цифровым кодом или постоянными уровнями на входах управления
    • Широкий диапазон напряжений питания: от ±5 В до ±15 В
    • Превосходные статические характеристики
      Высокий КОСС: 98 дБ (мин.), G = 10
      Малый дрейф коэффициента усиления: 10 ppm/°C (макс.)
      Малый дрейф напряжения смещения: 1.7 мкВ/°C (макс.), G = 10
    • Превосходные динамические характеристики
      Короткое время установления: 615 нс до 0.001% (макс.)
      Высокая скорость нарастания: 20 В/мкс (мин.)
      Низкие искажения: THD = −110 дБ при частоте 1 кГц
    • Высокий КОСС в полосе частот: 80 дБ на частотах до 50 кГц (мин.)
      Низкий шум: 18 нВ/√Гц, G = 10 (макс.)
      Низкое энергопотребление: 4 мА

    Функциональная блок-схема AD8250

    Подобная продукция

    Award

    ACE Awards, EE Times China
    ACE Awards, EE Times China
    2007 Product of the Year
    Category: Amplifier ICs

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8250: 10 MHz, 20 V/μs, G = 1, 2, 5, 10 iCMOS Programmable Gain Instrumentation Amplifier Data Sheet (Rev C, 05/2013) (pdf, 1207 kB) Технические описания PDF
    Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
    A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
    Технические статьи DOC
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    Технические статьи HTML
    Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) Техническая документация PDF
    Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) Обзор PDF
    Leading Inside Advertorials: A Whole New Value Equation for Industrial Designs  (pdf, 157 kB) Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8250 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD8250-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 101,15 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.