Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The AD8236 is the lowest power instrumentation amplifier in the industry. It has rail-to-rail outputs and can operate on voltages as low as 1.8 V. Its 40 μA maximum supply current makes it an excellent choice in battery-powered applications.

The AD8236’s high input impedance, low input bias current of 1 pA, high CMRR of 110 dB (G = 100), small size, and low power offer tremendous value. It has a wider common-mode voltage range than typical three-op-amp instrumentation amplifiers, making this a great solution for applications that operate on a single 1.8 V or 3 V supply. An innovative input stage allows for a wide rail-to-rail input voltage range without the crossover distortion common in other designs.

The AD8236 is available in an 8-lead MSOP and is specified over the industrial temperature range of −40°C to +125°C

Applications

  • Medical instrumentation
  • Low-side current sense
  • Portable devices
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Low power: 40 μA supply current (maximum)
    • Low input currents
      1 pA input bias current
      0.5 pA input offset current
    • High CMRR: 110 dB CMRR, G = 100
    • Space-saving MSOP
    • Zero input crossover distortion
    • Rail-to-rail input and output
    • Gain set with single resistor
    • Operates from 1.8 V to 5.5 V

    AD8236 Functional Block Diagram

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8236: 40 μA Micropower Instrumentation Amplifier with Zero Crossover Distortion Data Sheet (Rev 0, 05/2009) (pdf, 167 kB) Технические описания PDF
    UG-261: Evaluation Boards for the AD62x, AD822x and AD842x Series  (pdf, 604 kB) Руководства пользователей PDF
    Micropower ICs Take the Heartburn Out of Heart Rate Monitor Designs, MS-2289  (pdf, 672 kB) Технические статьи PDF
    MS-2178: Discussion Between CareFusion and Analog Devices: Optimizing Performance and Lowering Power in an EEG Amplifer  (pdf, 147 kB) Технические статьи PDF
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    Технические статьи HTML
    Low Power Amplifiers Обзор HTML
    Healthcare ICs
    Healthcare ICs Solutions Bulletin, Volume 11, Issue 2
    Техническая периодика HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8236 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    AD62x, AD822x, AD842x Series InAmp Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-INAMP-62RZ Статус: Prodn AD620/621/AD622/623/627/AD8223 SOIC Eval Board $ 40,23 Да -
    EVAL-INAMP-ICF-RMZ Статус: Prodn AD8420/AD8237 MSOP Eval Board $ 34,58 Да -
    EVAL-INAMP-82RMZ Статус: Prodn AD8220/8221/8226/8227/8228/8236/8421 MSOP Eval Board $ 34,49 Да -
    EVAL-INAMP-82RZ Статус: Prodn AD8221/8226/8227/8228/8421 SOIC Eval Board $ 34,49 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть