| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8213: Dual, High Voltage Current Shunt Monitor Data Sheet (Rev B, 04/2013) (pdf, 557 kB) | Технические описания | |
|
Auto-Zero Amplifiers
(doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature. |
Технические статьи | DOC |
|
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance. (EDN, 9/3/2009) |
Технические статьи | HTML |
| Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems | Обзор | HTML |
| Power System Management (Spring 2007) (pdf, 1170 kB) | Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.