| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8202 Known Good Die Data Sheet (Rev 0, 03/2012) (pdf, 135 kB) | Технические описания | |
| AD8202: High Common-Mode Voltage, Single-Supply Difference Amplifier Data Sheet (Rev G, 02/2013) (pdf, 340 kB) | Технические описания | |
| AN-683: Схема возбуждения мостового тензодатчика переменным током (pdf) | Статьи по применению | |
| AN-683: Strain Gage Measurement Using an AC Excitation (pdf, 122 kB) | Статьи по применению | |
| AN-671: Reducing RFI Rectification Errors in In-Amp Circuits (pdf, 208 kB) | Статьи по применению | |
| AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block (pdf, 193 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-245: Instrumentation Amplifiers Solve Unusual Design Problems
(pdf, 543 kB)
Traditionally Considered Only for Transducer-Conditioning Applications, Instrumentation Amplifiers Bring Unique Performance Benefits to a Range of Other Applications as Well. |
Статьи по применению | |
| AN-244: A User's Guide to I.C. Instrumentation Amplifiers (pdf, 522 kB) | Статьи по применению | |
|
Auto-Zero Amplifiers
(doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature. |
Технические статьи | DOC |
|
Current Measurement in Solenoids for Automotive Control Systems
(pdf)
by Scott Beversdorf and Charles Whiting, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue 38-04, April 2004) |
Технические статьи | |
|
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance. (EDN, 9/3/2009) |
Технические статьи | HTML |
| Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return (pdf, 508 kB) | Техническая документация | |
| Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers EffectivelyThe Importance of an Input Ground Return (pdf, 121 kB) | Обзор | |
| Power System Management (Spring 2007) (pdf, 1170 kB) | Обзор | |
| I've noticed a new pinout on some of your high-speed op amps. Why the change after all these years? | FAQs/RAQs | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.