| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADA4922-1: High Voltage, Differential 18-Bit ADC Driver Data Sheet (Rev 0, 11/2005) (pdf, 418 kB) | Технические описания | |
| AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations (pdf, 355 kB) | Статьи по применению | |
| MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example (pdf, 0) | Обучение | |
|
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools. |
Webcasts | WEBCAST |
| UG-130: Differential Amplifier Evaluation Board for 8-lead SOIC and MSOP Packages (pdf, 493 kB) | Руководства пользователей | |
| Amplifiers for Video Distribution (pdf, 115 kB) | Product Selection Guide | |
| Amplifiers for Video Distribution (pdf, 115 kB) | Product Selection Guide | |
| High Speed Amplifiers Selection Table (pdf, 77 kB) | Product Selection Guide | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADA4922-1 SPICE Macro Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.