Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8325:  5 V CATV Line Driver Fine Step Output Power Control

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD8325 is a low-cost, digitally controlled, variable gain amplifier optimized for coaxial line driving applications such as cable modems that are designed to the MCNS-DOCSIS upstream standard. An 8-bit serial word determines the desired output gain over a 59.45 dB range resulting in gain changes of 0.7526 dB/LSB.

The AD8325 is packaged in a low-cost 28-lead TSSOP, operates from a single 5 V supply, and has an operational temperature range of -40°C to +85°C.

An evaluation board is available for this product and may be ordered using the following product number AD8325-EVAL.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Supports DOCSIS Standard for Reverse Path Transmission
  • Gain Programmable in 0.75 dB Steps Over a 59.45 dB Range
  • Low Distortion at 61 dBmV Output
    –57 dBc SFDR at 21 MHz
    –55 dBc SFDR at 42 MHz
  • Output Noise Level: –48 dBmV in 160 kHz
  • Maintains 75Ω Output Impedance
    Transmit Enable and Transmit Disable Modes
  • Upper Bandwidth:100 MHz (Full Gain Range)
  • 5 V Supply Operation
  • Supports SPI Interfaces

Functional Block Diagram for AD8325

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8325 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть