TAD8260 состоит из драйвера высокого тока и малошумящего усилителя с переменным коэффициентом усиления и цифровым программируемым управлением (DGA). Драйвер используется в качестве передатчика, а усилитель — в качестве приёмника. AD8260 поставляется в 32-выводном CSP корпусе с размерами 5 мм × 5 мм.
Система, относящаяся к передатчику, состоит из однополярного входного предусилителя и, линейного по дБ, усилителя с регулируемым коэффициентом усиления с дифференциальным выходом. Система может работать как на постоянном токе, так и на переменном с частотами до 80 МГц. Полоса пропускания с уровнем -3дБ равна 180 МГц. Драйвер-усилитель выдаёт ток, равный ±300 мА, что хорошо подходит для управления малой волновой нагрузкой, даже при питании от 3,3 В.
AD8260 DGA идеально подходит для задач регулировки. Он обладает диапазоном в 30 дБ с шагом в 3 дБ. Великолепная равномерность полосы пропускания сохраняется на всём диапазоне частот. Так как DGA обладает малый уровнем отраженного выходного шума, он хорошо подойдёт для управления быстрыми АЦП. Дифференциальный выход облегчает взаимодействие с современными высокоскоростными АЦП малого напряжения.
Питание как от одного, так и от двух источников питания делает этот компонент универсальным и позволяет управлять усилением отрицательных импульсов, генерируемых, например, фотодиодами или фотоэлектронными умножителями, а так же, при использовании одного источника питания, обрабатывать сигналы с полосовых фильтров.
Предусилитель AD8260 (PrA) является настраиваемым. Для выставления коэффициента усиления более 6 дБ используются внешние резисторы. Как и для всех высокочастотных операционных усилителей, усиление может быть как инвертированным, так и не инвертированным. DGA характеризуется не инвертированным коэффициентом усиления PrA, равным 2×. Аттенюатор имеет диапазон 30 дБ, а выходной усилитель — коэффициент усиления 8× (18,06 дБ). Наименьший не инвертированный диапазон усиления — от -6 дБ до +24 дБ. Его можно сдвинуть вверх, увеличив коэффициент усиления PrA. Управление коэффициентом усиления осуществляется по параллельному порту (выводы от GNS0 до GNS3) и имеет 10 шагов с 3 дБ на код. Для каждого неиспользованного кода предусилитель и DGA выключены.
AD8260 питается как от одного так и от двух источников питания с напряжением питания в диапазоне от 3,3 В до ±5 В. Со встроенного буфера снимается разделённый опорный сигнал питания при работе от одного источника питания. Так же внешний опорный сигнал может быть использован при выключенном VMID буфере.
Рабочий диапазон температур: от -40° С до +105° С. AD8260 поставляется в 32-выводном LFCSP корпусе.
Применение
Цифровые системы автоматической регулировки усиления
Обработка принятых/переданных сигналов
Приёмопередатчики линий высокого напряжения