| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8146/AD8147/AD8148: Triple Differential Driver for Wideband Video Data Sheet (Rev 0, 05/2007) (pdf, 574 kB) | Технические описания | |
| Analog Devices представляет самый быстродействующий и энергоэффективный в отрасли корректор частотной характеристики кабелей UTP длиной до 300 метров для распределения аналоговых видеосигналов (03 сен 2012) | Пресс-релизы | HTML |
| Video Amplifier Products (April 2007) (pdf, 4117 kB) | Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8146 SPICE Macro Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.