Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8133:  Triple Differential Driver with Output Pulldown

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8133 is a major advancement beyond using discrete op amps for driving differential RGB signals over twisted pair cable. The AD8133 is a triple low-cost differential or single ended input to differential output driver, and each amplifier has a fixed gain of 2 to make up for the attenuation of line termination resistors. The AD8133 is specifically designed for RGB signals but can be used for any type of analog signals or for high-speed data transmission. The AD8133 is capable of driving either Category 5 Unshielded Twisted Pair (UTP) cable or backplanes with minimal signal degradation.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Triple High-Speed Differential Driver
    400 MHz -3dB Full Power Bandwidth
    1600V/µs Slew Rate
    Fixed Internal G = 2
  • Output Compatible with Line-Isolation Techniques
  • Adjustable Common Mode
    Output Voltage
  • Internal Common-mode Feedback
    for Superior Gain and Phase
    Balance -60 dB @ 50MHZ
  • Low Distortion
  • Low Power 30mA @ 5V
  • Power Supply Range +3V to ±5V
  • Small 4x4 LFCSP Package

Functional Block Diagram for AD8133

Complete Solutions for Video over UTP Signal Chain

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8133: Triple Differential Driver With Output Pull-Down Data Sheet (Rev 0, 07/2004) (pdf, 479 kB) Технические описания PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) Product Selection Guide PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) Product Selection Guide PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8133 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8133 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть