Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD8553 is a precision instrumentation amplifier featuring low noise, rail-to-rail output and a power-saving shutdown mode. The AD8553 also features low offset and drift coupled with high common mode rejection. In shutdown mode, the total supply current is reduced to less than 4 µA. Operation is fully specified from +1.8V to +5.5V.

With low offset voltage of 20µV, offset voltage drift of 0.1µV/°C and voltage noise of only 0.7µV p-p (0.01Hz to 10 Hz), the AD8553 is ideal for applications where error sources cannot be tolerated. Precision instrumentation, position and pressure sensors, medical instrumentation, and strain gauge amplifiers benefit from the low noise, low input bias current, and high common mode rejection. The small footprint and low cost are ideal for high volume applications.

The small package and low power consumption allow maximum channel density or minimum board size for space-critical equipment and portable systems. The AD8553 is specified over the industrial temperature range from -40°C to +85°C. The AD8553 is available in the lead-free 10-lead MSOP.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low Offset Voltage: 20 µV max
  • Low Input Offset Drift: 0.1 µV/°C
  • High CMRR: 140 dB typ @ G=100
  • Non-Linearity 0.001% typ. @ G=100
  • Wide Gain Range: 0.1 to 10,000
  • Single Supply Operation: +1.8V to +5.5V
  • Rail-to-Rail Output
  • Shutdown capability

Pin Configuration Diagram for AD8553

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8553: 1.8V Auto-Zero In-Amp with Shutdown Data Sheet (Rev A, 08/2010) (pdf, 445 kB) Технические описания PDF
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
Технические статьи DOC
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
Технические статьи HTML
Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) Техническая документация PDF
Zero-drift Amplifiers Обзор HTML
Zero-Drift Amplifiers  (pdf, 0) Обзор PDF
1.8 V auto-zero in-amp: best-in-class performance for the lowest price. In low voltage designs, analog is everywhere. Обзор HTML
Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) Обзор PDF
Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
... performance where you need it.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8553 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть