| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8293G80/AD8293G160: Low Cost, Zero-Drift In-Amp with Filter and Fixed Gain Data Sheet (Rev 0, 08/2008) (pdf, 385 kB) | Технические описания | |
|
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance. (EDN, 9/3/2009) |
Технические статьи | HTML |
| Achieving High Accuracy System Designs with Zero-drift Amplifiers | Обзор | HTML |
| Zero-Drift Amplifiers (pdf, 0) | Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.