Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8270:  Прецизионный двухканальный усилитель разностного сигнала

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8270 – это обладающий низкими искажениями двухканальный усилитель с внутренними задающими усиление резисторами. Без применения внешних компонентов его можно сконфигурировать как высококачественный усилитель разностного сигнала с коэффициентами усиления 0.5, 1 или 2. Он также может использоваться более чем в 40 различных конфигурациях с несимметричными сигналами и коэффициентами усиления от −2 до +3.

AD8270 - это первый двухканальный усилитель разностного сигнала в миниатюрном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. Он занимает столько же места на печатной плате, как и типичный одноканальный усилитель разностного сигнала. Меньшие габариты корпуса позволяют в два раза увеличить количество каналов и уменьшить стоимость изделия в пересчете на канал без ухудшения характеристик.

AD8270 поддерживает как однополярные, так и биполярные напряжения питания, а потребляемый ток составляет всего 2.5 мА на каждый канал, максимум. Компонент работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C и полностью соответствует требованиям RoHS.

Области применения

  • Составные блоки инструментальных усилителей
  • Преобразователи уровней
  • Автоматическое тестовое оборудование
  • Высококачественные аудиосистемы
  • Синус/косинусные кодеры
  • Data Sheet, Rev. 0, 1/08

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Не требует внешних резисторов
      Усилитель разностного сигнала: коэффициенты усиления 0.5, 1 или 2
      Усилители несимметричных сигналов: более 40 различных коэффициентов усиления
      Опорное напряжение устанавливается в середину шкалы
    • Превосходные динамические характеристики
      Ширина полосы 15 МГц
      Скорость нарастания 30 В/мкс
    • Высокие статические характеристики
      Погрешность коэффициента усиления 0.08%, макс.
      Дрейф коэффициента усиления 10 ppm/°C, макс.
      КОСС 80 дБ, мин. (G = 2)
    • Два канала в маленьком корпусе LFCSP (4 мм × 4 мм)
    • Потребляемый ток: 2.5 мА на канал
    • Диапазон напряжений питания: от ±2.5 В до ±18 В

    Функциональная блок- схема AD8270

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8270: Precision, Dual-Channel Difference Amplifier Data Sheet (Rev 0, 02/2008) (pdf, 593 kB) Технические описания PDF
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    Технические статьи HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8270 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    沪ICP备09046653号
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть