Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8218:  Zero Drift, Bi-Directional Current Shunt Monitor

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The AD8218 is a high voltage, high resolution current shunt amplifier. It features a set gain of 20 V/V, with a maximum ±0.35% gain error over the entire temperature range. The buffered output voltage directly interfaces with any typical converter. The AD8218 offers excellent input common-mode rejection from 4 V to 80 V. The AD8218 performs bidirectional current measurements across a shunt resistor in a variety of industrial and telecom applications, including motor control, battery management, and base station power amplifier bias control.

The AD8218 offers breakthrough performance throughout the −40°C to +125°C temperature range. It features a zero-drift core, which leads to a typical offset drift of ±100 nV/°C throughout the operating temperature range and the common-mode voltage range. Special attention is devoted to output linearity being maintained throughout the input differential voltage range of 0 mV to ~250 mV. The AD8218 also includes an internal 80 mV reference that can be enabled for optimal dynamic range in unidirectional current sense applications. The typical input offset voltage is ±50 μV.

The AD8218 is offered in an 8-lead MSOP package.

APPLICATIONS
    High-side current sensing
  • 48V telecom
  • Power Management
  • Base Stations
  • Bidirectional motor control
  • Precision high voltage current sources

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • High common-mode voltage range
    -- 4 V to 80 V operating
    -- -0.3 V to 85 V survival
  • Buffered output voltage
  • Gain = 20 V/V
  • Wide operating temperature range:
    −40°C to +125°C
  • Excellent ac and dc performance
    -- ±100 nV/°C typical offset drift
    -- ±50 μV typical offset
    -- ±5 ppm/°C typical gain drift
    -- 110 dB typical CMRR at dc

Functional Block Diagram for AD8218

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8218: Zero Drift, Bidirectional Current Shunt Monitor Data Sheet (Rev B, 04/2013) (pdf, 364 kB) Технические описания PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8218 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть