Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The AD8213 is a dual-channel, precision current sense amplifier. It features a set gain of 20 V/V, with a maximum ±0.5% gain error over the entire temperature range. The buffered output voltage directly interfaces with any typical converter. Excellent common-mode rejection from −2 V to +65 V, is independent of the 5 V supply. The AD8213 performs unidirectional current measurements across a shunt resistor in a variety of industrial and automotive applications, such as motor control, solenoid control, or battery management.

Special circuitry is devoted to output linearity being maintained throughout the input differential voltage range of 0 mV to 250 mV, regardless of the common-mode voltage present. The AD8213 also features additional pins that allow the user to low-pass filter the input signal before amplifying, via an external capacitor to ground. The AD8213 has an operating temperature range of −40ºC to +125ºC and is offered in a small 10-lead MSOP package.

Applications

  • High-side current sensing
  • Motor controls
    Transmission controls
    Diesel injection controls
    Engine management
    Suspension controls
    Vehicle dynamic controls
    DC-to-DC converters

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • ±4000 V HBM ESD
  • High common-mode voltage range
    −2 V to +65 V operating
    −3 V to +68 V survival
  • Wide operating temperature range
    10-lead MSOP: −40°C to +125°C
  • Buffered output voltage
  • Excellent ac and dc performance
    3 μV/°C typical offset drift
    −10 ppm/°C typical gain drift
    120 dB typical CMRR at dc

Functional Block Diagram for AD8213

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8213: Dual, High Voltage Current Shunt Monitor Data Sheet (Rev B, 04/2013) (pdf, 557 kB) Технические описания PDF
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
Технические статьи DOC
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
Технические статьи HTML
Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems Обзор HTML
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8213 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8213WHRMZ Статус: Pre-Release MICRO SOIC 10 Ind Tube, 50 - - Y  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
AD8213WHRMZ-R7 Статус: Pre-Release MICRO SOIC 10 Ind Reel, 1000 - - Y  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
AD8213WHRMZ-RL Статус: Pre-Release MICRO SOIC 10 Ind Reel, 3000 - - Y  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
AD8213WYRMZ Статус: Prodn 10 ld MSOP 10 Ind Tube, 50 $ 2,45 $ 2,37 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8213WYRMZ-R7 Статус: Prodn 10 ld MSOP 10 Ind Reel, 1000 - $ 2,37 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8213WYRMZ-RL Статус: Prodn 10 ld MSOP 10 Ind Reel, 3000 - $ 2,37 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8213YRMZ Статус: Prodn 10 ld MSOP 10 Ind Tube, 50 $ 2,08 $ 2,01 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
AD8213YRMZ-R7 Статус: Prodn 10 ld MSOP 10 Ind Reel, 1000 - $ 2,01 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8213YRMZ-RL Статус: Prodn 10 ld MSOP 10 Ind Reel, 3000 - $ 2,01 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть