Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD8324 is a low cost amplifier designed for coaxial line driving. The features and specifications make the AD8324 ideally suited for DOCSIS 2.0 and EuroDOCSIS applications. The gain of the AD8324 is digitally controlled. An 8-bit serial word determines the desired output gain over a 59 dB range, resulting in gain changes of 1 dB/LSB.

The AD8324 accepts a differential or single-ended input signal. The output is specified for driving a 75 W load through a 1:1 transformer.

Distortion performance of -54 dBc is achieved with an output level up to 61 dBmV at 65 MHz bandwidth.

This device has a sleep mode function that reduces the quiescent current to 30 µA and a full power-down function that reduces power-down current to 2.5 mA.

The AD8324 is packaged in a low cost 20-lead LFCSP package and a 20-lead QSOP package. The AD8324 operates from a single 3.3 V supply.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Supports DOCSIS 2.0 and Euro-DOCSIS standards for reverse path transmission systems
  • Gain programmable in 1 dB steps over a 59 dB range
  • Low distortion at 61 dBmV output:
    –59 dBc SFDR at 21 MHz
    –54 dBc SFDR at 65 MHz
  • Output noise level @ minimum gain 1.3 nV/√Hz
  • Maintains 75 Ω output impedance in TX-enable and Transmit-disable condition
  • Upper bandwidth: 100 MHz (full gain range)
  • 3.3 V supply operation
  • Supports SPI® interfaces

Functional Block Diagram for AD8324

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8324: 3.3 V Upstream Cable Line Driver Data Sheet  (Rev A, 07/2005) (pdf, 414 kB) Технические описания PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) Статьи по применению PDF
Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) Product Selection Guide PDF
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) Обзор PDF
Analog Devices in Advanced TV Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8324 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть