Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8396:  Low Power, High Output Current, Dual-Port ADSL/ADSL2+ Line Driver

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD8396 is comprised of four high output current, low power consumption operational amplifiers. It is particularly well suited for the CO driver interface in digital subscriber line systems, such as ADSL and ADSL2+. The driver can deliver 20.4 dBm to a line while compensating for losses due to hybrid insertion and back-termination resistors.

The low power consumption, high output current, high output voltage swing, and robust thermal packaging enable the AD8396 to be used as the CO line driver in ADSL and other xDSL systems.

The AD8396 is available in a 4 mm × 4 mm 16-lead LFCSP.

Applications

  • ADSL/ADSL2+ CO line drivers

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 2 differential DSL channels comprised of current feedback, high output current amplifiers
  • Integrated feedback and gain resistors
  • Integrated biasing network
  • Ideal for use as ADSL/ADSL2+ dual-channel Central Office (CO) line drivers
  • Low power consumption - Please see data sheet for additional information.
  • High output voltage and current drive
    43.4 V p-p differential output voltage
  • Low distortion
    −66 dBc typical MTPR @ 20.4 dBm, 26 kHz to 2.2 MHz
  • High speed: 170 V/μs differential slew rate

Pin Configuration for AD8396

OF NOTE ...

For more information on the AD8396, contact Analog Devices, Inc. at: Broadband.products@analog.com.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8396: Low Power, High Output Current, Dual-Port ADSL/ADSL2+ Line Driver Data Sheet (Rev C, 08/2009) (pdf, 92 kB) Технические описания PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть