| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| CMP401/CMP402: 23 ns and 65 ns Low Voltage Comparator Data Sheet (Rev A, 02/2002) (pdf, 129 kB) | Технические описания | |
| AN-352: High Speed Comparators Provide Many Useful Circuit Functions When Used Correctly (pdf, 283 kB) | Статьи по применению | |
| AN-25: Applying the OP06 Op Amp As a High Precision Comparator (pdf, 200 kB) | Статьи по применению | |
| Comparators Product Brochure 2007 (pdf, 4991 kB) | Product Selection Guide | |
| Power System Management (Spring 2007) (pdf, 1170 kB) | Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? | FAQs/RAQs | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.