Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADCMP608:  Rail-to-Rail, Fast, Low Power 2.5 V to 5.5 V, Single-Supply TTL/CMOS Comparator

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADCMP608 is a fast comparator fabricated on XFCB2, an Analog Devices, Inc. proprietary process. This comparator is exceptionally versatile and easy to use. Features include an input range from VEE − 0.2 V to VCC + 0.2 V, low noise, TTL-/CMOS-compatible output drivers, and shutdown inputs. The device offers 40 ns propagation delays driving a 15 pF load with 10 mV overdrive on 500 μA typical supply current.

A flexible power supply scheme allows the device to operate with a single +2.5 V positive supply and a −0.2 V to + 2.7 V input signal range up to a +5.5 V positive supply with a −0.2 V to +5.7 V input signal range.

The TTL-/CMOS-compatible output stage is designed to drive up to 15 pF with full rated timing specifications and to degrade in a graceful and linear fashion as additional capacitance is added. The input stage of the comparator offers robust protection against large input overdrive, and the outputs do not phase reverse when the valid input signal range is exceeded.

The ADCMP608 is available in a tiny 6-lead SC70 package with a single-ended output and a shutdown pin.

Applications

  • High speed instrumentation
  • Clock and data signal restoration
  • Logic level shifting or translation
  • High speed line receivers
  • Threshold detection
  • Peak and zero-crossing detectors
  • High speed trigger circuitry
  • Pulse-width modulators
  • Current-/voltage-controlled oscillators

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Fully specified rail to rail at VCC = 2.5 V to
    5.5 V
  • Input common-mode voltage from −0.2 V to
    VCC + 0.2 V
  • Low glitch CMOS-/TTL-compatible output stage
  • 40 ns propagation delay
  • Low power: 1 mW at 2.5 V
  • Shutdown pin
  • Power supply rejection > 60 dB
  • −40°C to +125°C operation

Functional Block Diagram for ADCMP608

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADCMP608: Rail-to-Rail, Fast, Low Power 2.5 V to 5.5 V, Single-Supply TTL/CMOS Comparator Data Sheet (Rev 0, 04/2007) (pdf, 252 kB) Технические описания PDF
Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) Product Selection Guide PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADCMP608 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADCMP608 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADCMP608BKSZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть