Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADCMP566 is an ultrafast voltage comparator fabricated on Analog Devices’ proprietary XFCB process. The device features 250 ps propagation delay with less than 35 ps overdrive dispersion. Overdrive dispersion, a particularly important characteristic of high speed comparators, is a measure of the difference in propagation delay under differing overdrive conditions.

A fast, high precision differential input stage permits consistent propagation delay with a wide variety of signals in the common-mode range from -2.0 V to +3.0 V. Outputs are complementary digital signals fully compatible with ECL 10 K and 10 KH logic families. The outputs provide sufficient drive current to directly drive transmission lines terminated in 50 Ω to -2 V. A latch input is included, which permits tracking, track-and-hold, or sample-and-hold modes of operation.

The ADCMP566 is available in a 32-lead LFCSP package.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 250 ps Propagation Delay Input to Output
  • 50 ps Propagation Delay Dispersion
  • Differential ECL Compatible Outputs
  • Differential Latch Control
  • Robust Input Protection
  • Input Common-mode Range -2.0 V to +3.0 V
  • Input Differential Range ±5 V
  • ESD Protection >3 kV HBM, >200 V MM
  • Power Supply Sensitivity > 65 dB
  • 200 ps Minimum Pulsewidth
  • 5 GHz Equivalent Input Rise
    Time Bandwidth
  • Typical Output Rise/Fall of 165 ps

Functional Block Diagram for ADCMP566

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADCMP566: 32L-LFCSP Ultra Fast High Speed Comparator ECL Compatible Data Sheet  (Rev 0, 10/2003) (pdf, 207 kB) Технические описания PDF
Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) Product Selection Guide PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADCMP566 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть