| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADCMP565: 20L-PLCC Ultra Fast High Speed Comparator ECL Compatible Data Sheet (Rev 0, 10/2003) (pdf, 202 kB) | Технические описания | |
| Automatic Test Equipment Brochure (pdf, 2037 kB) | Обзор | |
| Power System Management (Spring 2007) (pdf, 1170 kB) | Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? | FAQs/RAQs | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.