Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADCMP553:  Single - Supply, High Speed PECL Comparator in an 8-lead MSOP Package

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553 are single supply, high speed comparators fabricated on Analog Devices’ proprietary XFCB process. The devices feature a 750 ps propagation delay with less than 150 ps overdrive dispersion. Dispersion, a measure of the difference in propagation delay under differing overdrive conditions, is a particularly important characteristic of high speed comparators. A separate programmable hysteresis pin is available on the ADCMP552.

A differential input stage permits consistent propagation delay with a common-mode range from –0.2 V to VCCI – 2.0 V. Outputs are complementary digital signals are fully compatible with PECL 10 K and 10 KH logic families. The outputs provide sufficient drive current to directly drive transmission lines terminated in 50 . to VCCO - 2 V. A latch input is included and permits tracking, track-and-hold, or sample-and-hold modes of operation. The latch input pins contain internal pullups that set the latch in tracking mode when left open.

The ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553 are specified over the –40°C to +85°C industrial temperature range. The ADCMP551 is available in a 16-lead QSOP package; the ADCMP552 is available in a 20-lead QSOP package; and the ADCMP553 is available in an 8-lead MSOP package.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Chinese data sheet available
  • Single Power Supply
  • 750 ps Propagation Delay Input to Output
  • 100 ps Propagation Delay Dispersion
  • Differential PECL Compatible Outputs
  • Differential Latch Control
  • Power Supply Rejection Greater than 70 dB
  • Internal Latch Pull-up Resistors
  • 750 ps Minimum Pulse Width
  • Equivalent Input Rise Time
    Bandwidth > 750 MHz
  • Typical Output Rise/Fall of 500 ps
  • Programmable Hysteresis

Functional Block Diagram for ADCMP553

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553: Single-Supply, High Speed PECL/LVPECL Comparators Data Sheet (Rev 0, 10/2004) (pdf, 352 kB) Технические описания PDF
Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) Product Selection Guide PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) Обзор PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADCMP553 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADCMP553 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADCMP553BRMZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть