Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADCMP361:  Single 0.275% Comparator and Reference with Dual Polarity Outputs

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADCMP361 is a single low power, high accuracy compara-tor with a 400 mV reference in a 5-lead SOT-23 package. The internal 400 mV reference provides the ability to monitor low voltage supplies. The device operates on a supply voltage from 1.7 V to 5.5 V and only draws 6.5 μA typical, making it suitable for low power system monitoring and portable applications. Hysteresis is included in the comparators.

There are dual open-drain outputs to enable the comparator and reference circuit to be used in an inverting or noninverting configuration. The outputs can be pulled to any voltage up to a maximum of 5.5 V. The output stage is guaranteed to sink greater than 5 mA over temperature.

The device is suitable for portable, commercial, industrial, and automotive applications.

Applications

  • Li-Ion monitoring
  • Threshold detectors
  • Relay driving
  • Optoisolator driving
  • Industrial control systems
  • Handheld instruments
  • Data Sheet, Rev. 0, 2/07

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • 400 mV ± 0.275% threshold
    • Supply range: 1.7 V to 5.5 V
    • Low quiescent current: 6.5 μA typical
    • Input range includes ground
    • Internal hysteresis: 9.3 mV typical
    • Low input bias current: ±5 nA maximum
    • Dual open-drain outputs
    • Small SOT-23 package

    Typical Application Circuit

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADCMP361: Single 0.275% Comparator and Reference with Dual Polarity Outputs Data Sheet (Rev A, 03/2011) (pdf, 287 kB) Технические описания PDF
    Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) Product Selection Guide PDF
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQs/RAQs HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADCMP361 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть