Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8469:  Fast, Rail-to-Rail, Low Power, 2.5 V to 5.5 V, Single-Supply TTL/CMOS Comparator

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The AD8469 is a fast comparator fabricated on XFCB2, an Analog Devices, Inc., proprietary process. This comparator is exceptionally versatile and easy to use. Features include an input range from VEE − 0.2 V to VCC + 0.2 V, low noise, TTL- and CMOS-compatible output drivers, adjustable hysteresis control, and a shutdown input. The device offers a 40 ns propagation delay driving a 15 pF load with 10 mV overdrive on 500 μA typical supply current.

A flexible power supply scheme allows the device to operate from a single +2.5 V positive supply with a −0.2 V to +2.7 V input signal range up to a +5.5 V positive supply with a −0.2 V to +5.7 V input signal range.

The TTL-/CMOS-compatible output stage is designed to drive up to 15 pF with full rated timing specifications and to degrade in a graceful and linear fashion as additional capacitance is added. The input stage of the comparator offers robust protection against large input overdrive, and the outputs do not phase reverse when the valid input signal range is exceeded.

The AD8469 is available in an 8-lead MSOP package and features a shutdown pin and hysteresis control. It is fully specified over an operating temperature range of −40°C to +125°C.

APPLICATIONS

  • High speed instrumentation
  • Clock and data signal restoration
  • Logic level shifting or translation
  • High speed line receivers
  • Threshold detection
  • Peak and zero-crossing detectors
  • High speed trigger circuitry
  • Pulse-width modulators
  • Current/voltage controlled oscillators

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Qualified for automotive applications
  • Fully specified rail-to-rail at VCC = 2.5 V to 5.5 V
  • Input common-mode voltage:
    VEE − 0.2 V to VCC + 0.2 V
  • Low glitch TTL-/CMOS-compatible output stage
  • 40 ns propagation delay
  • Low power: 1.4 mW at 2.5 V
  • Shutdown pin
  • Programmable hysteresis
  • Power supply rejection better than −50 dB
  • −40°C to +125°C operation

Functional Block Diagram for AD8469

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8469: Fast, Rail-to-Rail, Low Power, 2.5 V to 5.5 V, Single-Supply TTL/CMOS Comparator Data Sheet (Rev 0, 01/2012) (pdf, 257 kB) Технические описания PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8469 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть