| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD834: 500 MHz Four-Quadrant Multiplier Data Sheet (Rev F, 06/2012) (pdf, 501 kB) | Технические описания | |
| AN-216: Video VCAs and Keyers Using the AD834 and AD811 (pdf, 367 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-212: Using the AD834 in DC to 500 MHz Applications:
(pdf, 592 kB)
RMS-to-DC Conversion, Voltage-Controlled Amplifiers, and Video Switches |
Статьи по применению | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.