| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD633: Low Cost Analog Multiplier Data Sheet (Rev I, 02/2012) (pdf, 200 kB) | Технические описания | |
|
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls
(pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For. |
Статьи по применению | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD633 SPICE Macro-Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.