| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD538: Real-Time Analog Computational Unit Data Sheet (Rev E, 06/2011) (pdf, 167 kB) | Технические описания | |
|
AN-304: 04: One Chip "Slide-Rule" Works With Logs, Antilogs for Real Time Processing
(pdf, 563 kB)
The AD538 Analog Computer IC Multiplies and Divides Signals, Computes Powers and Roots. A Log-Antilog Section Increases Dynamic Range During Division. |
Статьи по применению | |
|
Ask The Applications Engineer-1
(Analog Dialogue, 30th Anniversary Reader Bonus) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
|
Space Qualified Parts List
(pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace. |
Информация по аэрокосмической области применения | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.