| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADL5521: 400 MHz to 4000 MHz Low Noise Amplifier Data Sheet (Rev A, 09/2009) (pdf, 915 kB) | Технические описания | |
| AN-772: A Design and Manufacturing Guide for the Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP) (pdf, 439 kB) | Статьи по применению | |
|
The Differential-signal Advantage for Communications System Design
Understand how differential signal chains and architectures can improve system performance in challenging applications. (RF Designline, 2/1/2010) |
Технические статьи | HTML |
|
Healthcare at Home (Part II)
A major trend in medicine is to move treatments and monitoring out of the hospital or even the doctor's office and either attach them to the patient or enable it to be done in the home. What can device designers do to aid this effort and what technologies would help to enable it. (EDN, February 25, 2008) |
Технические статьи | HTML |
|
RF Source Booklet
(pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012) |
Обзор | |
| The Highest Performance RF Amplifiers. Across the Signal Chain, analog is everywhere. | Обзор | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
|
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
| ADL5521 S Parameters (zip, 5 kB) | S-Parameters | ZIP |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.