Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD630:  Балансный модулятор/демодулятор

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD630 – это прецизионный балансный модулятор, который совмещает в себе конфигурируемую коммутирующую архитектуру с точностью и температурной стабильностью, обеспечиваемой тонкопленочными резисторами с лазерной подстройкой на пластине. Компонент может применяться в таких задачах обработки сигналов, как балансная модуляция и демодуляция, синхронное детектирование, фазовое детектирование, квадратурное детектирование, фазочувствительное детектирование, синхронное усиление и умножение прямоугольных колебаний. Цепочка интегрированных резисторов обеспечивает точные значения коэффициента усиления при замкнутой цепи обратной связи, равные ±1 или ±2, с погрешностью 0.05% (AD630B). При использовании компонента в качестве мультиплексора эти резисторы позволяют точно устанавливать коэффициент усиления, равный +1, +2, +3 или +4. Компонент также может работать с внешней цепью обратной связи, что дает возможность реализовывать больший коэффициент усиления или сложные топологии с коммутируемой обратной связью.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Восстановление сигнала из шума 100 дБ
  • Ширина полосы канала 2 МГц
  • Скорость нарастания 45 В/мкс
  • Перекрестные помехи -120 дБ при частоте 1 кГц
  • Изменяемый при помощи внешних выводов коэффициент усиления при замкнутой цепи обратной связи: ±1 и ±2
  • Погрешность и согласование коэффициентов усиления при замкнутой цепи обратной связи: 0.05%
  • Напряжение смещения постоянной составляющей в канале 100 мкВ (AD630BD)
  • Ширина полосы при полной мощности 350 кГц
  • Доступен вариант в бескорпусном исполнении

Функциональная блок-схема AD630

Схема AD630
Функциональная блок-схема AD630

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD630: Balanced Modulator/Demodulator Data Sheet (Rev E, 06/2004) (pdf, 313 kB) Технические описания PDF
AD630: Military Data Sheet  (Rev A, 03/2001) (pdf) Технические описания PDF
AN-924: Digital Quadrature Modulator Gain  (pdf, 105 kB) Статьи по применению PDF
AN-683: Схема возбуждения мостового тензодатчика переменным током  (pdf) Статьи по применению PDF
AN-683: Strain Gage Measurement Using an AC Excitation  (pdf, 122 kB) Статьи по применению PDF
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS  (pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse
Статьи по применению PDF
AN-308: Commutating Amp Multiplies Precisely  (pdf, 40 kB) Статьи по применению PDF
AN-307: Modem-Circuit Techniques Simplify Instrumentation Designs  (pdf, 890 kB)
A commutating modem circuit, whether an IC or pc-board, can serve as a building block for many measurement-system functions, reducing noise and ensuring the integrity of transmitted data.
Статьи по применению PDF
AN-306: Synchronous System Measures µΩs  (pdf, 37 kB)
Synchronous Detection Scheme Measures Low Resistances
Статьи по применению PDF
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits  (pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
Статьи по применению PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
Рекомендуем к прочтению PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
Информация по аэрокосмической области применения PDF
Leading Inside Advertorials: Broadband I/Q Modulator Eases Radio Design  (pdf, 69 kB) Обзор PDF
ADL5375 Modulator / ADL5382 Demodulator Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD630 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
5962-89807012A Статус: Prodn LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 Mil Tube, 54 $ 113,65 $ 102,74 N  Используемые материалы PCN Купить
5962-8980701RA Статус: Prodn 20 ld Side-Brazed CerDip 20 Mil Tube, 19 $ 86,18 $ 83,59 N  Используемые материалы PCN Купить
AD630ADZ Статус: Prodn 20 ld Side-Brazed CerDip 20 Ind Tube, 19 $ 18,26 $ 16,52 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD630ARZ Статус: Prodn 20 ld SOIC - Wide 20 Ind Tube, 37 $ 13,58 $ 12,27 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD630ARZ-RL Статус: Prodn 20 ld SOIC - Wide 20 Ind Reel, 1000 - $ 12,27 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD630BDZ Статус: Prodn 20 ld Side-Brazed CerDip 20 Ind Tube, 19 $ 35,63 $ 32,21 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD630JNZ Статус: Prodn PLASTIC DIP 20 Comm. Tube, 18 $ 12,80 $ 11,57 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD630KNZ Статус: Prodn 20 ld PDIP 20 Comm. Tube, 18 $ 20,41 $ 18,43 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD630SD Статус: Prodn 20 ld Side-Brazed CerDIP 20 Mil Tube, 19 $ 63,89 $ 57,77 N  Используемые материалы PCN Купить
AD630SD/883B Статус: Prodn S/B OR B/B CERAMIC DIP 20 Mil Tube, 19 $ 78,73 $ 72,07 N  Используемые материалы PCN Купить
AD630SE/883B Статус: Prodn LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 Mil Tube, 54 $ 102,96 $ 93,07 N  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть