Добавить в Мастер Структурных Схем

AD9957:  Квадратурный цифровой преобразователь с повышением частоты с быстродействием 1 GSPS, 18-разрядным трактом цифровой обработки квадратурных сигналов и 14-разрядным ЦАП

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD9957 обеспечивает функции универсального квадратурного модулятора и быстродействующего преобразователя с повышением частоты для систем связи, в которых особенно важны стоимость, габариты, потребляемая мощность и динамические характеристики. AD9957 представляет собой интегрированные в одном кристалле быстродействующий синтезатор прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesizer), высококачественный, быстродействующий 14-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), схему умножения частоты тактового сигнала, цифровые фильтры и другие функции цифровой обработки сигналов. Он обеспечивает перенос сигнала из полосы модулирующих частот (baseband) на более высокую частоту для передачи данных в проводных или беспроводных системах связи.

AD9957 является третьим представителем семейства квадратурных цифровых преобразователей с повышением частоты (QDUC, quadrature digital upconverter), которое также включает в себя AD9857 и AD9856. Его применение дает выигрыш в таких показателях, как быстродействие, потребляемая мощность и спектральные характеристики. В отличие от своих предшественников AD9957 поддерживает режим последовательного ввода отсчетов квадратурных сигналов с разрядностью 16 бит. Устройство также может быть запрограммировано на генерацию однотонального синусоидального сигнала или работу в качестве интерполирующего ЦАП.

Входной каскад опорного тактового сигнала содержит кварцевый генератор, быстродействующий делитель частоты входного сигнала на два и малошумящую схему ФАПЧ для умножения частоты опорного тактового сигнала.

Пользовательский интерфейс представляет собой комбинацию последовательного порта, который может быть легко сконфигурирован для работы с портом SPORT цифровых сигнальных процессоров Blackfin®, и выводов переключения профилей, с помощью которых реализуется быстрая манипуляция любым из параметров сигнала (фазой, частотой или амплитудой).

Области применения

  • Гибридные оптокоаксиальные сети, телефония и видеомодемы
  • Передатчики базовых станций беспроводных систем
  • Передатчики широкополосных систем связи
  • Интернет-телефония

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Частота внутреннего тактового сигнала 1 GSPS (частота аналогового выходного сигнала до 400 МГц)
  • Интегрированный 14-разрядный ЦАП с быстродействием 1 GSPS
  • Пропускная способность передачи квадратурных отсчетов 250 МГц
  • Фазовый шум ≤ −125 дБн на Гц (частота несущей 400 МГц, отстройка 1 кГц)
  • Превосходные динамические показатели: SFDR в узкой полосе > 80 дБ
  • Восемь программируемых профилей для быстрой манипуляции параметрами сигнала
  • Синхронизация нескольких кристаллов
  • Дополнительную информацию см. в техническом описании

Функциональная блок-схема AD9957

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD9957: 1 GSPS Quadrature Digital Upconverter with 18-Bit IQ Data Path and 14-Bit DAC Data Sheet (Rev C, 04/2012) (pdf, 1212 kB) Технические описания PDF
AN-0996: Преимущества применения квадратурных преобразователей с повышением частоты в передатчиках микроволновых систем “точка-точка”  (pdf, 219 kB) Статьи по применению PDF
AN-0996: The Advantages of Using a Quadrature Digital Upconverter (QDUC) in Point-to-Point Microwave Transmit Systems  (pdf, 219 kB) Статьи по применению PDF
AN-924: Коэффициент усиления цифрового квадратурного модулятора  (pdf, 105 kB) Статьи по применению PDF
AN-924: Digital Quadrature Modulator Gain  (pdf, 105 kB) Статьи по применению PDF
AN-922: Основы цифровых сглаживающих фильтров  (pdf, 1582 kB) Статьи по применению PDF
AN-922: Digital Pulse-Shaping Filter Basics  (pdf, 1582 kB) Статьи по применению PDF
AN-837: DDS-Based Clock Jitter Performance vs. DAC Reconstruction Filter Performance  (pdf, 313 kB) Статьи по применению PDF
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
This month we conclude our two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs.
Webcasts WEBCAST
Performance Clocks: Demystifying Jitter
Join us as we delve into the realm of sub-picosecond jitter clocks. The relationship between jitter and phase noise will be explored in detail and methods for measuring sub-picosecond jitter and ultra low phase noise will be presented and discussed.
Webcasts WEBCAST
UG-208: Руководство пользователя по оценочной плате для AD9957  (pdf, 1296 kB)
1 GSPS Quadrature Digital Upconverter with 14-Bit DAC Evaluation Board
Руководства пользователей PDF
Improved DDS Devices Enable Advanced Comm Systems
by Valoree Young, Analog Devices
(Electronic Products, September 2006)
Технические статьи HTML
Free Direct Digital Synthesis IC Evaluation Tool
(Control Engineering, 9/14/2006)
Обзоры продукции HTML
Analog - Industy's Fastest Digital Synthesizers Integrate 14-Bit DACs
(Electropages, 1/15/2007)
Обзоры продукции HTML
Specialized Data Converters Move Up The Signal Chain
(Electronic Design, 1/11/2007)
Обзоры продукции HTML
Synthesizer ICs with On-Chip 14-Bit DACs Tout 1 GSPS Operation
(eeProductCenter, 12/5/2006)
Обзоры продукции HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Does Analog Devices offer a list of manufacturers of oscillators for DDS devices? FAQs/RAQs HTML
Where can I find some good background material on direct digital synthesis? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD9957 IBIS Model Модели IBIS HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD9957/PCBZ Статус: Контакты Evaluation Board $ 400,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.