Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD9856:  Квадратурный цифровой КМОП преобразователь с повышением частоты с тактовой частотой 200 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD9856 совмещает на одном кристалле быстродействующий синтезатор прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesizer), высококачественный быстродействующий 12-разрядный цифро-аналоговый преобразователь, схему умножения частоты тактового сигнала, цифровые фильтры и другие функции цифровой обработки сигналов, комбинация которых образует полнофункциональный квадратурный цифровой преобразователь с повышением частоты. AD9856 предназначен, в первую очередь, для использования в качестве универсального квадратурного модулятора прямого и обратного каналов для интерактивных гибридных оптокоаксиальных сетей, где предъявляются повышенные требования к стоимости, габаритам, рассеиваемой мощности и динамическим характеристикам.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Универсальный недорогой модулятор для систем связи
  • Ширина полосы выходного сигнала от 0 до 80 МГц
  • Интегрированный 12-разрядный ЦАП
  • Интерполирующий фильтр с программируемым отношением частот дискретизации
  • Программируемый умножитель частоты опорного тактового сигнала
  • Внутренний фильтр компенсации характеристики SIN(x)/x
  • SFDR > 52 дБ при частоте выходного сигнала 40 МГц
  • Работа от одного напряжения питания +3 В
  • SFDR > 48 дБ при частоте выходного сигнала 70 МГц
  • Узкополосный SFDR > 80 дБ при частоте выходного сигнала 70 МГц
  • Компактный корпус для поверхностного монтажа
  • Двунаправленный интерфейс шины управления

Функциональная блок-схема AD9856

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD9856: CMOS 200 MHz Quadrature Digital Upconverter Data Sheet  (Rev C, 01/2005) (pdf, 959 kB) Технические описания PDF
AN-924: Digital Quadrature Modulator Gain  (pdf, 105 kB) Статьи по применению PDF
AN-922: Digital Pulse-Shaping Filter Basics  (pdf, 1582 kB) Статьи по применению PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) Статьи по применению PDF
AN-837: DDS-Based Clock Jitter Performance vs. DAC Reconstruction Filter Performance  (pdf, 313 kB) Статьи по применению PDF
AN-823: Direct Digital Synthesizers in Clocking Applications Time  (pdf, 115 kB)
Jitter in Direct Digital Synthesizer-Based Clocking Systems
Статьи по применению PDF
AN-772: A Design and Manufacturing Guide for the Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP)  (pdf, 439 kB) Статьи по применению PDF
AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis  (pdf, 1156 kB) Статьи по применению PDF
A Technical Tutorial on Digital Signal Synthesis  (pdf, 901 kB)
Copyright © 1999 Analog Devices, Inc.
Руководства по проектированию PDF
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
This month we conclude our two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs.
Webcasts WEBCAST
Performance Clocks: Demystifying Jitter
Join us as we delve into the realm of sub-picosecond jitter clocks. The relationship between jitter and phase noise will be explored in detail and methods for measuring sub-picosecond jitter and ultra low phase noise will be presented and discussed.
Webcasts WEBCAST
Speedy A/Ds Demand Stable Clocks
by Jeff Keip, Analog Devices, Inc. (EE Times, 3/18/04)
Технические статьи HTML
Improved DDS Devices Enable Advanced Comm Systems
by Valoree Young, Analog Devices
(Electronic Products, September 2006)
Технические статьи HTML
Introducing Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ Reconfigurable Digital Converters  (pdf, 63 kB)
Revolutionize your radio architectures
Технические статьи PDF
Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ White Paper  (pdf, 97 kB) Технические статьи PDF
Basics of Designing a Digital Radio Receiver (Radio 101)  (pdf, 77 kB) Технические статьи PDF
The Year of the Waveform Generator
(Test & Measurement World, 12/1/2005)
Технические статьи HTML
DDS Simplifies Polar Modulation
By Ken Gentile, Analog Devices ... Basic modulation mathematics and DDS (direct digital synthesis) provide designers with an all-digital technique for generating polar-encoded carrier signals. (EDN, 8/5/2004)
Технические статьи HTML
Ask The Application Engineer—33: All About Direct Digital Synthesis
(Analog Dialogue, Vol. 38, August 2004)
Журнал Analog Dialogue HTML
Free Direct Digital Synthesis IC Evaluation Tool
(Control Engineering, 9/14/2006)
Обзоры продукции HTML
On-Line Evaluation Tool Simplifies Implementing DDS Semiconductors
(eeProductCenter, 8/16/2006)
Обзоры продукции HTML
Are there any specific recommendations for material in the vias of the circuit board for the thermally enhanced package styles in which some ADI DDS' are available? FAQs/RAQs HTML
I have limited experience working with thermally enhanced packages. Where can I get information concerning the proper techniques for soldering and assembly? FAQs/RAQs HTML
I need to operate my DDS part above the rated temperature range. Can you give me any reliability data? FAQs/RAQs HTML
Are any of your DDS products space qualified? FAQs/RAQs HTML
Why did the model numbers change on the AD9852 and AD9854 products? I thought they were available in the ASQ package. FAQs/RAQs HTML
If the port has a differential REF CLK, and I want to use a single-ended clock, what do I do with the other differential input? FAQs/RAQs HTML
If I violate the proper logic level of the REF CLK (that is, underdrive or overdrive it), what can I expect? FAQs/RAQs HTML
What type of signal source is recommended? FAQs/RAQs HTML
Why does spectral performance degrade when using larger values of multiplication on the clock multiplier? FAQs/RAQs HTML
Can the DDS evaluation boards be integrated directly into a system project? FAQs/RAQs HTML
I am having problems getting my evaluation software to see my evaluation board; what should I do to correct the problem? FAQs/RAQs HTML
Is all DDS software supplied by Analog Devices compatible with all WinXX versions? FAQs/RAQs HTML
What is the proper termination for the DAC outputs for the DDS products? FAQs/RAQs HTML
Why can't I see a signal at the output of my DDS when it is unterminated? (I'm setting everything correctly, but I'm just probing the output pins of the DDS which have nothing connected to them.) FAQs/RAQs HTML
How can I synchronize multiple DDS parts? FAQs/RAQs HTML
Can I gate the REF CLK on and off? FAQs/RAQs HTML
What kind of problems can I expect from exceeding the maximum clock rate? (power dissipation, spectral problems) FAQs/RAQs HTML
What is the effect of REF CLK jitter on the DDS? FAQs/RAQs HTML
What are the proper logic input levels for the DDS parts? FAQs/RAQs HTML
What are the advantages and disadvantages of serial and parallel mode? FAQs/RAQs HTML
Can I read back data at the same rate that I can write the data to the DDS device? FAQs/RAQs HTML
What logic families can interface with our parts? FAQs/RAQs HTML
What is the maximum speed I can write to the part? FAQs/RAQs HTML
I would like to update the FTW of my DDS, but only a single byte of the FTW needs to change. Can the frequency tuning word of a DDS be partially updated a byte at a time? FAQs/RAQs HTML
What layout recommendations do you have for the power supply pins of the DDS device? FAQs/RAQs HTML
What is the effect of increasing my supply voltage beyond the nominal recommended value? FAQs/RAQs HTML
I have limited power to supply to the part. What can I do to reduce the power consumption of the device and thus ensure that my supply is adequate? FAQs/RAQs HTML
Do you recommend a linear or switching power supply? FAQs/RAQs HTML
Should I separate digital and analog ground planes on my evaluation board? FAQs/RAQs HTML
Can I use the same power supply for AVDD and DVDD? FAQs/RAQs HTML
What is the ratio between the analog and digital currents drawn by the DDS devices? FAQs/RAQs HTML
I'm not using all the blocks of the AD9858. What do I do with the unused inputs of these sections? FAQs/RAQs HTML
What causes a Quadrature Digital Upconverter (AD9856, AD9857) to go into a CIC overflow condition? FAQs/RAQs HTML
How do I use a DDS for a clock driver? FAQs/RAQs HTML
How do I perform amplitude modulation on the output? FAQs/RAQs HTML
How can I control the envelope of the output? FAQs/RAQs HTML
How do I change the phase of my output signal? FAQs/RAQs HTML
Are frequency changes of a DDS phase coherent? FAQs/RAQs HTML
What type of frequency sweeping is available? FAQs/RAQs HTML
What type of automatic frequency sweeping modes does each of your DDS parts support? FAQs/RAQs HTML
Does Analog Devices offer a list of manufacturers of oscillators for DDS devices? FAQs/RAQs HTML
Where can I find some good background material on direct digital synthesis? FAQs/RAQs HTML
Do you have a DDS overview? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD9856 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть